MKS4502K-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2000 [N] |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid