MKS4503BM-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | Variant tonen |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | Variant tonen |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | Variant tonen |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | Variant tonen |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2000 [N] |
Gewicht | 1.8 [kg] |