MKS4505A-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 45 | R1622..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1623..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1651..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1653..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1621..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1624..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |