MKS6501N-LP
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | Variant tonen |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 65 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 65 | NRS..R | Variant tonen |
THK | SNR | 65 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 65 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNS | 65 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 65 | SNS..R | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2000 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |