MKS6503MR
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1450 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.8 [kg] |