MKS6512F
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1450 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.8 [kg] |