MKS8501A
klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 85 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 85 | NRS..R | Variant tonen |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1450 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 82 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 3 [kg] |