UBPS2501RS1-LP
klemelement
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
THK | HRX | 25 | HRX..C | Variant tonen |
THK | HRX | 25 | HRX..LC | Variant tonen |
THK | HRX | 25 | HRX..V | Variant tonen |
THK | HRX | 25 | HRX..LV | Variant tonen |
THK | HRX | 25 | HRX..LR | Variant tonen |
THK | HRX | 25 | HRX..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 100 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |