UBPS2502AS1A-LP
klemelement
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
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | Variant tonen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 121 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 1.1 [kg] |