UBPS2502DS1A-LP
klemelement
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
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1050 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 118 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 1 [kg] |