UBPS2510AS1A-LP
klemelement
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 121 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 1.1 [kg] |