UBPS2510BS1
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 99 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte