UBPS2514DS1A-LP
klemelement
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1050 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 121 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1750 [N] |
Gewicht | 1.3 [kg] |