UBPS3004AS1A
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 125 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2250 [N] |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte