UBPS3012CS1-LP
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1800 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte