UBPS3014AS1A
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | Variant tonen |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 132 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2250 [N] |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte