UBPS3014DS1-LP
klemelement
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
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |