UBPS3501PS1-LP
klemelement
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
THK | SVR | 35 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | Variant tonen |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..R | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | Variant tonen |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 2 [kg] |