UBPS3503AS1-LP
klemelement
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
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | Variant tonen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | Variant tonen |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | Variant tonen |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | Variant tonen |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | Variant tonen |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | Variant tonen |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2500 [N] |
Gewicht | 2.5 [kg] |