UBPS3504AS1A-LP
klemelement
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
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | Variant tonen |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 126 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |