UBPS3504BS1-LP
klemelement
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
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |