UBPS3504BS1A
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 128 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte