UBPS3512CS1A-LP
klemelement
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
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 136 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |