UBPS3514ES1-LP
klemelement
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
PMI | MSR | 35 | MSR..E | Variant tonen |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | Variant tonen |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | Variant tonen |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | Variant tonen |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | Variant tonen |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | Variant tonen |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | Variant tonen |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2500 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |