UBPS4501FS1A-LP
klemelement
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
THK | SRN | 45 | SRN..C | Variant tonen |
THK | SRN | 45 | SRN..LC | Variant tonen |
THK | SRN | 45 | SRN..LR | Variant tonen |
THK | SRN | 45 | SRN..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 133 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 3.4 [kg] |