UBPS4501PS1-LP
klemelement
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
THK | SVR | 45 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 45 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | Variant tonen |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..R | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | Variant tonen |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 2.9 [kg] |