UBPS4502DS1L-LP
klemelement
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
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | Variant tonen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 6.1 [kg] |