UBPS4505BS1LA

klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth45R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1824 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming216
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding7600 [N]
Gewicht6.6 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte