UBPS4510AS1A
klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 3100 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 133 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3800 [N] |
Gewicht | 3.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte