UBPS4510BS1L-LP
klemelement
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
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 6 [kg] |