UBPS4512ES1-LP
klemelement
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
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 3.3 [kg] |