UBPS4512IS1LA-LP
klemelement
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
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 6.8 [kg] |