UBPS4514CS1-LP
klemelement
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
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 3.3 [kg] |