UBPS5501BS1LA-LP
klemelement
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
THK | NR | 55 | NR..A | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..B | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LA | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LB | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..LR | Variant tonen |
THK | NR | 55 | NR..R | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..A | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..B | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | Variant tonen |
THK | NRS | 55 | NRS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 216 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 7.7 [kg] |