UBPS5501CS1LA-LP
klemelement
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
THK | SHS | 55 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 55 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 55 | SHS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 4000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 4800 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |