UBPS5514KS1L

klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NTN-SNRLGB55LGBCH..FEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCH..FLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCH..FNVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCS..BEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCS..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCS..BNVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCS..BSVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..FEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..FLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..FNVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXS..BEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXS..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXS..BNVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXS..BSVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCH..BEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCH..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBCH..BNVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..BEVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..BLVariant tonen
NTN-SNRLGB55LGBXH..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5200 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming197
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding7600 [N]
Gewicht8.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte