UBPS5515AS1L-LP
klemelement
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
Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | AA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | AAL | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | BA | Variant tonen |
Nanjing-Gongyis | GZB | 55 | BAL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |