UBPS6501AS1LA-LP
klemelement
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
THK | HSR | 65 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 218 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |