UBPS6501ES1LA-LP
klemelement
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
THK | SRG | 65 | SRG..C | Variant tonen |
THK | SRG | 65 | SRG..LC | Variant tonen |
THK | SRG | 65 | SRG..LV | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 216 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |