UBPS6501PS1L-LP
klemelement
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 65 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 65 | SVS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 11 [kg] |