UBPS6504BS1LA-LP
klemelement
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
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 15 [kg] |