UBPS6505AS1L-LP
klemelement
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
Bosch Rexroth | 65 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |