UBPS6505BS1LA-LP
klemelement
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
Bosch Rexroth | 65 | R1824 (SLH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 65 | R1822 (SNS) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 215 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |