UBPS6510AS1LA-LP
klemelement
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
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 233 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 5850 [N] |
Gewicht | 15 [kg] |