MKR1200A

klemelement
Serie MKR

  • Fabrikantonafhankelijk
    Voor ronde en asgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Technische gegevens
Houdkracht650 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
As-Ø12 [mm]
Montagerichtingvan boven
Houdmoment4 [Nm]
Max. lengte klemming37
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.28 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Ronde geleider
    Geschikt voor ronde en asgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting