MKR2000A
klemelement
Serie MKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
As-Ø | 20 [mm] |
Montagerichting | van boven |
Houdmoment | 10 [Nm] |
Max. lengte klemming | 38 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.49 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting