Conventionele lichtgewichtrobots

Easy-to-use-pakketten/ startZ

startZ is een van de gemakkelijkste manieren om een idee voor een robottoepassing in zeer korte tijd te verwezenlijken. Alle daartoe benodigde onderdelen zitten in één doos. Van de grijper via de communicatiemodule met intuïtieve bedieningssoftware tot het gereedschap – alles is geïntegreerd.

Configuratieniveaus

Robotflens

Voor mechanische verbinding van de nageschakelde gereedschappen. De energietoevoer voor de op de robotflens geïnstalleerde componenten wordt intern of extern geleid, afhankelijk van het type robot. Zowel besturingssignalen als pneumatische, elektrische en hydraulische media kunnen hierdoor worden overgedragen.

Adapterplaat robotflens – multifunctioneel vlak

Adapterplaat tussen specifieke robotflens en ISO-steekcirkel.

Multifunctioneel niveau

Multifunctionele componenten met ISO-steekcirkel voor wisselen, balanceren, beschermen en doorlaten. Voor de gereedschapswisselaars zijn ook energie-elementen voor signaal- en media-overdracht beschikbaar.
Roterende verdeler, ascompensatie, crash-beveiliging, hoekflens, gereedschapswisselaar en energie-elementen

Adapterplaat multifunctioneel niveau – automatiseringscomponent

Adapterplaat tussen ISO-steekcirkel en automatiseringscomponent.

Automatiseringscomponenten

Diverse vormen van automatiseringscomponenten met en zonder  

Grijpers en accessoires snel en gemakkelijk selecteren. Een intelligente zoekopdracht, bestaande uit de belangrijkste selectiecriteria, leidt zeer snel tot goed gefundeerde keuzesuggesties.

Handig overzicht biedt uitgebreide  resultaten. Uit een groot aantal verschillende grijpers (incl. accessoires) kan de gebruiker heel gemakkelijk het model kiezen dat het beste bij hem of haar past. Tegelijkertijd worden de belangrijkste gegevens voor de voorgestelde producten duidelijk gepresenteerd.

Verfijnde selectie door filters. Aanvullende filters of specifieke toepassingsgegevens kunnen worden gebruikt om de zoekopdracht  te verfijnen.

Overtuigende oplossing, mobiel beschikbaar. Aangezien de productzoeker online beschikbaar is, hoeft er geen software te worden geïnstalleerd.

Productzoeker robotica