SNELWISSELFUNCTIE

HANDMATIG EN GEAUTOMATISEERD

Handig en snel te verwisselen

Het vervangen van een onderdeel gaat op twee manieren snel en eenvoudig dankzij de compacte snelwisselmodule. Naast een automatische wissel in een opslagstation of het zogenaamde grijperstation is ook een handmatige wissel binnen enkele seconden mogelijk. Dankzij het ergonomische kliksysteem – geïntegreerd op de te verwisselen eindeffector – is een handmatige verwisseling met slechts één hand mogelijk en wordt tegelijkertijd voorkomen dat de verwisselmodule naar beneden valt.

Het snelwisselsysteem is hot-pluggable en kan tijdens bedrijf onder spanning worden verwisseld. De hoge kwaliteit van de afwerking en de gebruikte materialen (robuuste vergrendelingselementen) garanderen een lange levensduur (> 100.000 cycli).

Een antirotatievoorziening zorgt voor een duidelijk gedefinieerde positie van de eindeffector in het opslagstation. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de eindeffector zelf, zelfs bij handmatige wisseling, in dezelfde oriëntatie aan de robot wordt gekoppeld.

In de instelmodus maken pinnen en optische markeringen in het opslagstation een eenvoudige en duidelijke positionering van de eindeffector mogelijk. In continubedrijf verdwijnt de pin in het opslagstation, waardoor meer vrijheidsgraden in het wisselproces mogelijk zijn. Het opslagstation kan op drie verschillende manieren worden bevestigd.

Het opslagstation heeft een optionele sensorvraag. Samen met het standaard Connect-signaal is een 100% veilig systeem gegarandeerd. Bovendien is er een optisch leddisplay op het vaste gedeelte aanwezig.