TPC-RS56X46H

  • Bouwmethode: Radiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf66.5 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf1995 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening98 [J]
Slag max.37 [mm]
Hoogte H56 [mm]
Inschroeflengte E max.6 [mm]
SchroefdraadM6
Gewicht80 [g]
Botshoek max.30 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa