TPC-RS67X46M

  • Bouwmethode: Radiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf34.5 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf1035 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening43 [J]
Slag max.46 [mm]
Hoogte H67 [mm]
Inschroeflengte E max.6 [mm]
SchroefdraadM6
Gewicht104 [g]
Botshoek max.30 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa